Publicar produtos
Shelving systems office, Extension Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm, 6 Shelves, 60 folder items, galvanized

Shelving systems office, Extension Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm, 6 Shelves, 60 folder items, galvanized

Traduzido por Google,

Prateleiras de escritório para armazenar mais arquivos no menor dos espaços

As estantes de escritório da SCHULTE Lagertechnik oferecem a máxima capacidade de armazenamento nas menores áreas. É adequado para até 192 pastas por compartimento, oferecendo as melhores opções possíveis para armazenar e arquivar seus arquivos. Nossas estantes de escritório estão disponíveis como sistemas plug-in e aparafusados. Dependendo da versão, eles podem ser usados de um ou dos dois lados.

Pare as barras e os batentes centrais para garantir que tudo permaneça no lugar

A barra de batente ou o batente central nas estantes do escritório da SCHULTE Lagertechnik evita que as mercadorias caiam ou deslizem. Para prateleiras de 300 mm de profundidade, a barra de batente evita que as pastas deslizem. Para prateleiras de 600 mm de profundidade, o batente central evita que as pastas deslizem.

Larguras e profundidades variáveis para personalização ideal

Prateleiras para estantes de escritório estão disponíveis em quatro larguras diferentes e uma ampla gama de profundidades. Isso permite a personalização ideal da área de armazenamento existente e dos itens armazenados.

Superfícies uma ampla gama de opções

A versão padrão de todas as prateleiras e perfis é fornecida como sendzimir galvanizado ou revestido a pó em cinza claro RAL 7035. As molduras de perfil T também estão disponíveis em preto.

Especificação
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 2000 mm

    -depth: 300 mm

    -Shelves: 6

    -Starter shelving / Extension shelving: Extension shelving

    -Accessibility: single-sided use

    -Folder items: 60

    -Stop bar: incl.

    -Weight: 25,34 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única17710
  • Familia de productoShelving & Storage
  • Grupo de produtosShelving systems office
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)25.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento