Publicar produtos
BULL BIDET SUSPENSION
BULL BIDET SUSPENSION

    BULL BIDET SUSPENSION

    Traduzido por Google,
    Bidé de parede simples com fixação oculta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBDBLL-S
    • Familia de productoBULL
    • Grupo de produtosBIDET
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets