Publicar produtos
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Traduzido por Google,

    O SECO N 24 25 é um atuador de corrente compacto de 24 V CC projetado para um controle preciso e confiável da ventilação ambiental. Fabricado pela SE Controls no Reino Unido, ele apresenta registro de dados de frequência de operação integrado, múltiplas opções de comprimento de curso e operação silenciosa com controle de velocidade configurável. O atuador é fornecido na cor RAL 9006 (alumínio branco) com um cabo flexível padrão de 2 m, ambos personalizáveis ​​de acordo com as necessidades do projeto. Disponível nas versões com um ou dois atuadores, ele suporta uma ampla gama de suportes compatíveis para instalação em diversos sistemas de janelas.

    Tanto a variante simples quanto a variante dupla de objetos BIM incluem dados técnicos essenciais, detalhes de conexão e atributos do modelo necessários para a integração em ambientes de projeto digital, permitindo o projeto, a instalação e a manutenção coordenados do ciclo de vida de sistemas de ventilação de fumaça.

    Especificação
    • Data Logging:

      Integrated frequency of operation data logging captures every actuator movement, supporting maintenance planning and system diagnostics.

      Configurable Design:

      The actuator offers variable stroke length options, enabling flexibility across diverse window geometries and environmental ventilation requirements.

      Customisable Finish:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental conditions.

      Flexible Cable Options:

      Delivered with a standard 2 m flex, which can be customised to accommodate installation distance or routing constraints.

      Versatile Mounting Options:

      Compatible with an extensive range of mounting brackets, ensuring integration with a wide variety of window systems.

      Smooth Performance:

      Designed for low-noise operation, with configurable speed control to meet user comfort and system performance needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0001
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de produtosChain Actuators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28.6
    • Largura (mm)488
    • Profundidade (mm)41.6
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoChain actuators