Publicar produtos
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator

    Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator

    Traduzido por Google,

    O SECO Ni 24 40 é um atuador de corrente de 24 V CC de alto desempenho, projetado pela SE Controls para oferecer operação precisa e confiável tanto para sistemas de ventilação de fumaça (SHEV) quanto para sistemas de ventilação ambiental. Projetado e fabricado na Grã-Bretanha, e disponível em versões simples e duplas, o atuador combina construção robusta com funcionalidade avançada, garantindo durabilidade a longo prazo e integração perfeita em sistemas modernos de fachadas e janelas.

    Tanto a variante simples quanto a variante dupla de objetos BIM incluem dados técnicos essenciais, detalhes de conexão e atributos do modelo necessários para a integração em ambientes de projeto digital, permitindo o projeto, a instalação e a manutenção coordenados do ciclo de vida de sistemas de ventilação de fumaça.


    Especificação
    • Certified Performance:

      Tested in accordance with EN12101-2: 2003. 

      Note: Ensure the specific combination of actuator and window profile is certified for the intended application.

      Operational Monitoring:

      Integrated frequency-of-operation data logging, recording every actuator movement for maintenance and compliance tracking.

      Compact, Versatile Design:

      Available with multiple configurable stroke length options, allowing adaptation to a wide range of window systems and ventilation strategies.

      Control and Feedback Options:

      Volt-Free Contact (VFC) version available, providing positional feedback for advanced control system integration.

      Finish and Aesthetics:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental requirements.

      Cable Configuration:

      Standard 2 m flexible cable, with the option to modify length to suit installation constraints.

      Flexibility:

      Supported by an extensive range of mounting brackets, enabling compatibility with diverse window types and frame configurations.

      Low Noise Operation:

      Engineered for quiet operation with configurable opening and closing speeds to meet performance and user comfort needs.

      Application Limitation:

      The 900 mm stroke version is not suitable for top-hung window configurations.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0002
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de produtosChain Actuators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)42
    • Largura (mm)635
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoChain actuators