Publicar produtos
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel

    3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel

    Traduzido por Google,

    O painel de controle de ventiladores de velocidade variável de 3 kW a 11 kW é uma solução de controle de ventilação de fumaça controlada por CLP, operando em 400 V, trifásico, 50 Hz, que proporciona gerenciamento preciso de ventiladores em operação e de reserva para aplicações complexas com múltiplas zonas. Os inversores de frequência (VFDs) integrados permitem múltiplas velocidades programáveis ​​para os ventiladores, enquanto as opções de ativação com fio e em rede oferecem flexibilidade no projeto do sistema. Entradas externas para chave de segurança de bombeiros, capacidade de fluxo de ar reversível e compatibilidade com sistemas de insuflação/extração de eixo duplo ou triplo aprimoram ainda mais o desempenho operacional.

    O painel incorpora amplas funcionalidades de monitorização, incluindo suporte para até 50 sensores de pressão, controlo de ventiladores ambientais e uma gama de opções de acionamento de dampers. O estado do sistema é indicado por LEDs no painel frontal, com contactos livres de tensão (VFCs) para integração com BMS, monitorização remota opcional via Cloudlink e compatibilidade com o painel repetidor SHEVTEC. Está disponível uma configuração opcional em conformidade com a norma BS 8519 ATS, e o painel foi concebido e testado de acordo com as normas BS EN 60204-1:2018, BS ISO 21927-9:2012 e EN 12101-3.

    Este objeto BIM inclui dados técnicos estruturados, informações de conexão e parâmetros do modelo para dar suporte ao projeto coordenado, instalação, comissionamento e gerenciamento do ciclo de vida em ambientes de construção digital.

    Especificação
    • Power

      • Class 1

      • Primary and secondary 400 V 3Ph 50 Hz supplies into internally fitted Automatic

      Transfer Switch (ATS) unit or from external ATS unit

      • Isolating switch in panel face for service requirements

      • Current draw between 1 to 29.1 A depending on either quiescent state or system activated state and associated fan Full Load Curren   (FLC): 3 kW - 11 kW: 4.7 to 21.3 A FLC

      • PLC backup battery 2 x 12 V 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (batteries not included).

      Environment

      • IP rating 55 (Internal and External) fully weatherproofed

      • Internal or external panel fitting option

      • Humidity 10 to 90% non-condensing

      • Operating temperature -5 to 40°C (internally climate controlled via cooling fan and heater)

      • Can be installed up to 1,000 metres above sea level without de-rating

      • Fan can be installed up to 50 metres away from the panel

      • Standard Finish:

         Panel: Powder Coated RAL 7035

         Canopy: Powder Coated RAL 5020

      Miscellaneous

      Note: The below are all dependent on a variety of factors, including, but not limited to, system specification, inverter size, ATS requirements, additional NV fan control and panel location.

      • Weight from 140 kg up to 210 kg

      • Bottom cable entry regardless of panel location

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0014
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de produtosController
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)210
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels