Publicar produtos
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points
OS2 Manual Control Points

    OS2 Manual Control Points

    Traduzido por Google,

    O Ponto de Controle Manual (PCM) OS2 fornece ao Corpo de Bombeiros uma interface segura e intuitiva para o acionamento manual do sistema de detecção de fumaça de um edifício. Projetado com foco na clareza operacional, o PCM inclui controles de Abrir e Fechar/Reiniciar claramente definidos, acessíveis ao levantar a porta frontal transparente de proteção para evitar ativações acidentais.

    Totalmente em conformidade com a norma prEN 12101-9, o MCP atende aos requisitos de desempenho e funcionalidade para interfaces manuais de controle de fumaça.

    O MCP à prova de adulteração OS2 foi projetado para evitar a ativação indevida ou acidental de sistemas de ventilação de fumaça, mantendo sua plena capacidade operacional. Desenvolvido em conformidade com a norma prEN12101 Parte 9, garante desempenho confiável em instalações certificadas de segurança contra incêndio.

    Este modelo apresenta uma carcaça laranja de alta visibilidade (RAL 2011) e fornece feedback claro do sistema através de três LEDs indicadores de status integrados — Alimentação, Falha e Ativado — atendendo a todos os requisitos de indicação visual da norma. Sua construção robusta e resistente a adulterações o torna adequado para ambientes exigentes onde a integridade do sistema é essencial.

    Esses objetos BIM fornecem todos os dados técnicos necessários, detalhes de conexão e atributos do modelo para dar suporte ao posicionamento, coordenação e integração precisos em projetos de sistemas de ventilação de fumaça e segurança da vida.

    Especificação
    • Standard MCP

      Fully complies with prEN12101 part 9.

      CE marked product.

      Tamperproof MCP

      The Tamper Proof MCP is designed to eliminate nuisance activation of the smoke ventilation system whilst delivering the full functionality required of an MCP.

      Fully complies with prEN12101 part 9.

      CE marked product.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0006
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)87
    • Largura (mm)87
    • Profundidade (mm)51
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches