Publicar produtos
SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use
Seire

SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use

Traduzido por Google,
SEIRE 400 WP é uma membrana impermeabilizante de poliuréia 100% pura, altamente elástica, de aplicação a quente, com alto nível de resistência ao desgaste e produtos químicos. Depois de seco, forma uma membrana impermeável contínua, sem juntas nem necessidade de sobreposição ou reforço (só são reforçados os pontos singulares que unem outros elementos construtivos). Proporciona elasticidade permanente, mesmo a temperaturas muito baixas, e é capaz de absorver os movimentos do substrato. A sua rápida polimerização permite-lhe adaptar-se a qualquer superfície e atingir propriedades impermeabilizantes em três horas (as condições ideais de utilização são alcançadas em 24 horas).
Especificação
  • Density (BS 4370 p1 m4): Approx. 1,1 kg/l Dry extract (EN 1768): > 99% Ashes (EN 1879) Comp A ≤1%Comp B ≤1% Application temperature (substrate/ambient): 5-35 ºC Working temperature: -40ºC – +180ºC Gelation time: Approx. 3-5 seconds Total curing time: ±12 h Shore A hardness (DIN 53505) > 90 Shore D hardness (DIN 53505) > 50 Tensile strength (23°C) (UNE EN ISO 527-3) 23 MPa Elongation (23°C) (ISO 527) > 300% Fatigue (1000 cycles): Appropriate Diffusion of water vapor: 0,58 g/m2*hour Resistant to root formation: Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseire-wp-400
  • Familia de productoWaterproofing and Water-repellents
  • Grupo de produtosWaterproofing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 16 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious and Reactive Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing