Publicar produtos
SEIREPOX MULTICAPA SNELL Bi-component, fast-setting, coloured epoxy binder
Seire

SEIREPOX MULTICAPA SNELL Bi-component, fast-setting, coloured epoxy binder

Traduzido por Google,
SEIREPOX MULTICAPA SNELL é um ligante epóxi bicomponente, fluido, isento de solventes, de presa rápida que, aplicado em várias demãos em combinação com agregado silicioso, permite a execução de pisos multicamadas de fácil limpeza e alta resistência mecânica e química . Devido às suas propriedades de cura rápida, o sistema permite a execução do piso em apenas um dia a 25ºC. Após o endurecimento, SEIREPOX MULTICAPA SNELL é resistente à passagem de água, produtos químicos, geadas e intempéries.
Especificação
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 Kg/l

    YIELD:
    Applied with aggregate (ratio 1:0.4) 0.5-0.6 kg/m2 /layer Approx. 0.5 kg/m² as sealant layer.

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 15 min

    RESISTANCE:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    WALKABLE (20°C):
    5-6 hours approx.

    PACKAGING:
    Kits de 25 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseirepox-multicapa-snell
  • Familia de productoFlooring and Coating
  • Grupo de produtosPaints and Coatings - Epoxies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriçãoProtective coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings