Publicar produtos
SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids
Seire

SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids

Traduzido por Google,
SEIREPOX TOP PLUS é uma resina epóxi transparente, isenta de solventes, com múltiplos usos: primer, aglomerante de argamassa, subcapa, camada intermediária, camada regularizadora e camada selante em revestimentos multicamadas com areia quartzosa ou agregados coloridos. Após o endurecimento, SEIREPOX TOP PLUS é resistente à passagem de água, produtos químicos, geadas e intempéries. Para aplicações onde a resistência à luz UV é importante, adicione SEIREPOX TOP COAT FUV.
Especificação
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,1 Kg/l

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 35 min

    YIELD:
    For surface application, depend on substrate porosity. Approx. 300 g/m2/coat. For filling cracks and joints, yield depends on their width and depth. Approx. 300 g/ml

    DRY TO TOUCH (20°C):
    24 horas

    COMPLETE CURE (20°C):
    7 days

    RESISTANCES:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    PACKAGING:
    Kits de 20 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseirepox-top-plus
  • Familia de productoFlooring and Coating
  • Grupo de produtosPaints and Coatings - Epoxies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriçãoProtective coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings