Publicar produtos
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Traduzido por Google,
    Pavimentos de betão antigos disponíveis em diferentes formas e cores para pavimentos exteriores. Eles ajudam a criar um visual "vivido" ou contrasta com o design moderno.
    Especificação
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAntique_flooring
    • Familia de productoPAVERS
    • Grupo de produtosANTIQUE
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-02-13
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalPedra natural agregada
    • Material secundárioCimento
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoNatural stone tactile pavers
    • Número OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Título OmniclassBrick Pavers