Publicar produtos
A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen
SEPS2BIM

A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen

Traduzido por Google,
Gabinete de controle de nitrogênio. A unidade é composta por válvula de corte de alimentação, manômetro de alimentação, regulador de pressão (ajustável de 0 a 200 PSI), manômetro de saída, saída de nitrogênio e conexão à coluna de gás cirúrgico. Especifique a montagem embutida ou em superfície. Projetado para alimentar ferramentas pneumáticas cirúrgicas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1130
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosControl
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCElemento de mobiliário