Publicar produtos
Infrared Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

Infrared Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Os sensores de montagem no teto da série LOS-C oferecem uma ampla gama de tecnologias e podem ser integrados aos sistemas Lutron (sem necessidade de fonte de alimentação) ou funcionar como controles autônomos usando uma fonte de alimentação da Lutron. Os sensores ultrassônicos têm excelente detecção de movimentos menores, como digitar em um teclado. Os sensores infravermelhos passivos fornecem imunidade a falsos disparos e são mais adequados para grandes movimentos. As versões de tecnologia dupla combinam ambos os recursos para fornecer economia de energia ideal e detecção de ocupação. Todos os sensores LOS-C possuem tecnologia autoadaptável que elimina a necessidade de ajustes manuais. Após a montagem correta, os sensores ajustam automaticamente a sensibilidade e o tempo para evitar condições de falso-desligado e falso-ligado. Para controlar outros sistemas prediais, como HVAC ou sistema de segurança, use os modelos 'R', que fornecem um fechamento de contato seco adicional.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-los-cir
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosLOS-C Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States