Publicar produtos
A6330 - Intercom - Room To Room
SEPS2BIM

A6330 - Intercom - Room To Room

Traduzido por Google,
ntercom para comunicação local entre os quartos. Pode ser usado para áreas como uma ante-sala de reclusão para a sala de reclusão ou outras áreas como as cavernas do acelerador e a área de controle do acelerador.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA6330
  • Familia de productoIntercom - Room To Room
  • Grupo de produtosIntercom - Room To Room
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCElemento de mobiliário