Publicar produtos
F2000 - Basket, Wastepaper
SEPS2BIM

F2000 - Basket, Wastepaper

Traduzido por Google,
Cesto de papéis redondo, aproximadamente 18" de altura x 16" de diâmetro. Esta unidade metálica é utilizada para recolher e armazenar temporariamente pequenas quantidades de resíduos de papel nos quartos dos doentes, áreas administrativas e postos de enfermagem. NSN: 7520002051857 JSN: F2000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2000
  • Familia de productoBasket
  • Grupo de produtosWastepaper
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)18
  • Largura (mm)16
  • Profundidade (mm)16
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário