Publicar produtos
M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect
SEPS2BIM

M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect

Traduzido por Google,
Luz do quarto do paciente sobre a cama que fornece luz direta para a atividade do paciente e luz indireta para o exame do paciente. A parte indireta da luz pode ser virada para baixo ou redirecionada para fornecer iluminação direta de dupla intensidade. A unidade é totalmente fechada e está disponível em comprimentos variados. Algumas unidades apresentam um desligamento controlado da luz e da cama do paciente quando atingido por qualquer item. A unidade foi projetada para ser conectada diretamente a uma caixa de junção na parede, um trilho de serviço na parede frontal ou uma coluna de serviço ao paciente. As dimensões são para uma luz de três pés.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7435
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosOverbed
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)1020
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCElemento de mobiliário