Publicar produtos
A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted

Traduzido por Google,
Fonte de alimentação ininterrupta, aproximadamente 2200VA/1600W, montagem em rack com tempo de execução extensível. A unidade deve incorporar baterias que podem ser trocadas pelo usuário e deve ter um indicador de sobrecarga, indicador de substituição de bateria, alarme sonoro, regulação automática de tensão e incluir cartão Smart Slot e software. Deve usar a interface RS232 DB-9 para comunicação. Conector de alimentação NEMA L5-30P e (8) tomadas NEMA 5-15R.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA0911
  • Familia de productoPower Supply
  • Grupo de produtosUninterruptable
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCElemento de mobiliário