Publicar produtos
A0912 - Battery Pack, Extended for use with UPS (A0911)
SEPS2BIM

A0912 - Battery Pack, Extended for use with UPS (A0911)

Traduzido por Google,
Bateria para uso com JSN A0911 para estender a disponibilidade de energia de backup. Bateria avaliada em aproximadamente 1600 VA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA0912
  • Familia de productoBattery Pack
  • Grupo de produtosExtended for use with UPS (A0911)
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCElemento de mobiliário