Publicar produtos
A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase
SEPS2BIM

A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase

Traduzido por Google,
Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) autônoma disponível em configuração de 120, 208 ou 240 VCA. A potência de saída pode variar de 200 VA a 3000 VA, dependendo da aplicação. Usado em áreas onde a proteção de energia é necessária para sistemas de computador, equipamentos de comunicação, etc. O UPS é usado para manter o equipamento on-line ou desligar o equipamento com segurança em caso de queda de energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA6210
  • Familia de productoUninterruptible Power Supply
  • Grupo de produtosSingle Phase
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCElemento de mobiliário