Publicar produtos
A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required
SEPS2BIM

A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required

Traduzido por Google,
O trilho de montagem horizontal consistirá em dispositivos de montagem de trava capazes de; suportando até 75 quilos cada, sendo reposicionados, e montando e desmontando equipamentos sem o uso de ferramentas. O trilho deve ser capaz de suportar equipamentos e acessórios médicos normalmente encontrados em salas de exames ou pacientes. O sistema de trilhos deve ser capaz de montar e desmontar equipamentos sem deixar ou criar novos furos na superfície acabada da parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1132
  • Familia de productoRail
  • Grupo de produtosAccessory Mounting
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)50
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário