Publicar produtos
M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD
SEPS2BIM

M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD

Traduzido por Google,
Gravador/reprodutor de vídeo DVD profissional de nível médico. Aproximadamente 5" de altura X 10" de largura X 14" de profundidade. Atende aos padrões NTSC e PAL e emprega compressão de vídeo MPEG2. Capaz de busca de imagem em alta velocidade, gravação direta no espaço disponível do disco e gravação e reprodução em vários formatos de DVD. O áudio usa Dolby digital Tomada de conveniência necessária no ponto de uso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0430
  • Familia de productoRecorder/ Player
  • Grupo de produtosDigital
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário