Publicar produtos
THERMOPHON HT
Settef

THERMOPHON HT

Traduzido por Google,
Sistema de isolamento externo PIR Thermophon HT: sistema de isolamento térmico externo com painéis de isolamento PIR com cola/pó de alisamento ou pasta. Sistema de isolamento térmico PIR Thermophon HT Sistema de isolamento térmico PIR Thermophon HT é o sistema de isolamento Settef com espumas de espuma de poliuretano de células fechadas, denominadas PIR, caracterizadas por um alto poder isolante. A cola e a camada superficial deste sistema são em pó ou em pasta. Thermophon HT é recomendado para quem deseja obter um isolamento térmico superior e para edifícios sujeitos a condições ambientais e climáticas severas. O PIR, além de muito isolante, garante uma alta resistência mecânica, é leve, simples de trabalhar, dificilmente inflamável, à prova de apodrecimento e totalmente resistente aos agentes atmosféricos.
Especificação
  • Advantages of the PIR Thermophon HT external coating system Excellent summer and winter thermal insulation Low thickness High mechanical resistance High weather resistance Quick installation System components in PIR Thermophon HT INSULATOR: Pir NECKLACES / RASANTE: Bonding 11 / Bonding gray / Bonding white / Bonding GG / Bonding G1 Anchors Settef network BACKGROUND: Fondfix Plus / Ancorall Primer / Supergrip F COATING: Cortina Cap / Taormina / Ancorall / Silacryl / Silisettef
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTHERMOPHON_HT
  • Familia de productoSETTEF
  • Grupo de produtosTHERMOPHON
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014