Publicar produtos
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Especificação
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1919-13-es-09
  • Familia de productoEnergy Saving
  • Grupo de produtosTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)134.5
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)4.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks