Publicar produtos
Marseille Tile

Marseille Tile

Traduzido por Google,

A Telha Marselha é indicada em situações em que se deseja permitir a passagem da luz através de uma cobertura.

Sua aplicação total ou parcial, por um lado atende aos requisitos técnicos e funcionais, ou seja, a passagem da luz , e por outro permite decorar o ambiente de acordo com o gosto estético, obtendo efeitos de transparência e luminosidade mesmo com telhas .

A telha Interlocking está disponível com acabamento transparente.

Especificação
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMarseille_Tile
  • Familia de productoTechnology - Roofing
  • Grupo de produtosMarseille Tile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-16
  • Número de edição1
  • Largura (mm)395
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)3.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit