Publicar produtos
Vetropieno Quadrato Americano

Vetropieno Quadrato Americano

Traduzido por Google,

DISPONIBILIDADE LIMITADA
Perfeito para instalações criativas e detalhes marcantes, nossos tijolos de vidro quadrados Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro combinam beleza com segurança contra incêndio. O Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro também é resistente a impactos.

Especificação
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetropienoQuadratoAmericano
  • Familia de productoSOLID GLASS BRICKS
  • Grupo de produtosVETROPIENO AMERICANO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Peso líquido (Lbs)2.64
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 01 81
  • Título CSI MasterFormat 2014Maintenance of Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit