Publicar produtos
B 1414/5 Circles

B 1414/5 Circles

Traduzido por Google,
B 1414/5 é um bloco de vidro quadrado de meia concha com uma espessura de 5 cm, aplicável a estruturas horizontais tanto para interiores como para exteriores. B 1414/5 está disponível no design de vidro com círculos concêntricos e acabamento transparente. Para a instalação é aconselhável deixar um espaço de pelo menos 3 cm entre os blocos de vidro.
Especificação
  • B 1414/5 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.4/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x5,5

    WEIGHT (Kg): 1,37

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼33 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 840


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB_1414_5_circles
  • Familia de productoTechnology - pavers: piastre
  • Grupo de produtosB 1414/5 circles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)145
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCBloco
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks