Publicar produtos
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET

    Q19 O MET

    4.7 de 5 estrelas4.7(24 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pegasus Metalizado é um bloco de vidro exclusivo e inovador da Seves Glassblock. O espelhamento exclusivo das bordas externas do bloco produz um efeito ótico prateado que reduz a percepção de lacunas entre os blocos de vidro e torna a superfície do vidro ainda mais brilhante e intrigante.

    Os blocos de vidro metalizado Pegasus estão disponíveis em diversos designs de vidro e uma rica variedade de cores radiantes, cada um inspirado em um grande artista do século XIII e da era renascentista.

    O bloco de vidro transparente, único da coleção Pegasus Metalizado também disponível em design de vidro liso, preenche o espaço com brilho e luminosidade que podem ser comparados a um estilo minimalista: simples e puro onde a transparência do bloco de vidro e a luz se unem tornam-se protagonistas. Ideal para interiores e exteriores evocativos, ambientes contemporâneos e de alta tecnologia.

    Especificação
    • Q 19 O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.6

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQ19-O-MET
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de produtosQ19 O MET
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCBloco
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass blocks and panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks