Publicar produtos
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR

    Sanipro XR

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Sanipro XR é a solução ideal para a instalação de uma nova casa de banho. Esteticamente agradável, é composto por um macerador de alto desempenho com tecnologia silenciosa (46 dB(A)), além de uma escotilha de acesso para manutenção fácil e rápida. Além disso, graças às suas 4 entradas disponíveis, permite ligar todos os equipamentos sanitários de uma casa de banho completa: Duche; lavatório; vaso sanitário e bidê. Seu filtro de carvão ativado neutraliza odores e sua potência permite elevar a água até 5m na vertical e 100m na horizontal.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasaniproxr
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanibroyeur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Peso líquido (Kg)6.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor