Publicar produtos
Sanitop
Sanitop
Sanitop

    Sanitop

    Traduzido por Google,
    A Sanitop é semelhante à bomba trituradora original concebida pela SFA há 60 anos, mas permite a ligação a um lavatório e a uma sanita. Um macerador é uma bomba que pode ser instalada para tirar as águas residuais pretas de vasos sanitários, bacias, chuveiros e uma variedade de outros aparelhos. É uma bomba com uma lâmina de corte que tritura os resíduos em celulose para descarga através de tubulações de pequeno diâmetro para um tubo de drenagem. O Sanitop tem duas entradas, para permitir a ligação da sanita e do lavatório, encaixa-se discretamente atrás de uma sanita e descarrega através de tubagens de 22, 28 ou 32 mm. Com um motor silencioso e o design aprimorado da carcaça, o Sanitop Up parece mais limpo e discreto do que nunca. É mais silencioso e mais eficiente do que outros produtos no mercado. O novo design oferece fácil acesso ao tanque para serviço e manutenção. Um Sanialarm pode ser instalado neste produto para maior tranquilidade, se necessário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanitop
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanibroyeur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioPP-MD
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia
    Czech Republic
    India
    Poland
    Turquia
    Portugal
    Vietnam
    Romania
    Russia
    Spain