Publicar produtos
SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Satin
SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Satin

    SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Satin

    Traduzido por Google,

    Ajude a melhorar a qualidade do ar interior com uma demão de cada vez. Graças à tecnologia inovadora e uma fórmula zero VOC, o SuperPaint® com Air Purifying Technology* contribui para uma melhor qualidade do ar interior, reduzindo os níveis de VOC de fontes potenciais como carpetes, armários e tecidos. Também ajuda os quartos a ficarem mais frescos, por mais tempo, com a tecnologia de eliminação de odores que elimina os odores domésticos indesejados. Disponível em uma ampla variedade de cores, incluindo 540 tons inspiradores da coleção Living Well™. SuperPaint® com Tecnologia de Purificação de Ar é uma escolha super simples para o bem-estar da sua casa.*A duração do SuperPaint® com Tecnologia de Purificação de Ar O Látex Acrílico Interior reduz ativamente os odores e o formaldeído depende da concentração, da frequência de exposição e da quantidade de superfície pintada.

    Entre em contato com a Sherwin-Williams Paints

    Especificação
    • Product Details

      • Contributes to cleaner indoor air quality
      • SuperPaint® Air Purifying Technology Helps reduce volatile organic compounds (VOCs) from potential sources like carpet, cabinets and fabrics
      • Odor eliminating technology helps reduce common household odors like cooking, smoking and pets
      • Anti-microbial agents help inhibit the growth of mold and mildew
      • Available in a wide variety of colors that create balance, including 540 inspired hues from the Living Well™ collection
      • Available in flat, satin and semi-gloss finishes

      Available SheensFlat

      A non-reflective appearance that helps hide surface imperfections.

      Satin

      With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

      Semi-Gloss

      This lustrous, durable finish is perfect for areas that get cleaned frequently.

      Warranty

      Lifetime Limited Warranty

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasuperpaint-air-purifying-technology-interior-acrylic-satin
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de produtosAir Purifying
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States