Publicar produtos
Pro Industrial™ Pre-Catalyzed Water Based Epoxy

Pro Industrial™ Pre-Catalyzed Water Based Epoxy

Traduzido por Google,

Sherwin-Williams

A Sherwin-Williams continua comprometida com a comunidade de arquitetos enquanto juntos navegamos em uma nova maneira de trabalhar. Desde opções virtuais para cursos de educação continuada até necessidades de especificação de produtos, pergunte e seu Executivo de Contas da Sherwin-Williams responderá (visite o site da Sherwin-Williams para obter uma lista de representantes). Como sempre, você também pode continuar acessando ferramentas e recursos 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o mySW.com para solicitar fandecks, ferramentas de designer, catálogos, amostras de cores grandes e muito mais.

A lavabilidade, resistência química e acabamento duro e resistente a impactos do Epóxi à base de água pré-catalisado Pro Industrial™ o torna o revestimento ideal para áreas de alto tráfego, como hospitais, escolas e restaurantes. Sua excelente cobertura e ótima cobertura minimizam o número de demãos necessárias. Especialmente formulado para blocos, drywall, alvenaria e concreto, é o revestimento perfeito para praticamente qualquer projeto comercial que exija durabilidade, desempenho e capacidade de resistir a limpezas repetidas. A fórmula à base de água de componente único do Pro Industrial™ Pré-Catalisado Epóxi economizará seu tempo valioso. Não há necessidade de misturar ou medir. Não há vida útil limitada. A aplicação e a limpeza são rápidas e fáceis. Disponível em eg-shel e semi-brilho, este produto permite que você entregue a aparência que seus clientes desejam dentro do prazo e do orçamento.

características do produto

  • Desempenho aprimorado, conveniência de componente único
  • Resistente à maioria dos produtos de limpeza comerciais
  • Excelentes propriedades de bloqueio de manchas
  • Fluxos e níveis para um acabamento suave
  • Aplicação sem esforço com pincel, rolo ou spray

Entre em contato com a Sherwin-Williams Paints

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasw-006
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosPro Industrial™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

América do Norte
United States