Publicar produtos
ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

Traduzido por Google,

Sherwin-Williams

A Sherwin-Williams continua comprometida com a comunidade de arquitetos enquanto juntos navegamos em uma nova maneira de trabalhar. Desde opções virtuais para cursos de educação continuada até necessidades de especificação de produtos, pergunte e seu Executivo de Contas da Sherwin-Williams responderá (visite o site da Sherwin-Williams para obter uma lista de representantes). Como sempre, você também pode continuar acessando ferramentas e recursos 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o mySW.com para solicitar fandecks, ferramentas de designer, catálogos, amostras de cores grandes e muito mais.

O Revestimento Acrílico de Alta Construção ConFlex XL™ é um revestimento impermeável elastomérico que protege as superfícies de alvenaria e concreto da penetração de água, mesmo em ambientes climáticos severos. A sua película espessa e elástica cobre, esconde e protege para uma durabilidade duradoura e excelente resistência à eflorescência. Disponível em acabamentos lisos e texturizados, o ConFlex XL foi projetado para não reter o vapor de umidade no interior, o que reduz a formação de bolhas e falhas. A aplicação é suave e eficiente, resultando em um acabamento sem pinhole com menos mão de obra. Além disso, a textura ConFlex XL minimiza facilmente as pequenas imperfeições e irregularidades da superfície, proporcionando uma aparência exterior uniforme, fresca e texturizada e um apelo de meio-fio com proteção máxima contra a chuva impulsionada pelo vento. Disponível em uma ampla gama de cores personalizadas, o ConFlex XL é ideal para todos os tipos de novas construções comerciais e residenciais ou repinturas em estuque, painel de concreto, painel de concreto pré-moldado e CMU.

Entre em contato com a Sherwin-Williams Paints

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasw-063
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosConFlex™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

América do Norte
United States