Publicar produtos
ConFlex™ UltraCrete™ Solvent Borne Smooth Coating

ConFlex™ UltraCrete™ Solvent Borne Smooth Coating

Traduzido por Google,

Sherwin-Williams

A Sherwin-Williams continua comprometida com a comunidade de arquitetos enquanto juntos navegamos em uma nova maneira de trabalhar. Desde opções virtuais para cursos de educação continuada até necessidades de especificação de produtos, pergunte e seu Executivo de Contas da Sherwin-Williams responderá (visite o site da Sherwin-Williams para obter uma lista de representantes). Como sempre, você também pode continuar acessando ferramentas e recursos 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o mySW.com para solicitar fandecks, ferramentas de designer, catálogos, amostras de cores grandes e muito mais.

ConFlex™ UltraCrete™ é a solução eficiente e econômica de uma demão para melhorar as propriedades e reduzir a manutenção. O UltraCrete está disponível em formulações à base de água e à base de solvente para atender a uma variedade de aplicações e necessidades regulatórias. Projetado para fácil aplicação por pulverização, o UltraCrete melhora a aparência de edifícios inclinados com uma aparência externa uniforme e um apelo duradouro ao meio-fio. Tintável para uma ampla gama de cores, você obterá a cor de que precisa rapidamente e reduzirá os problemas de agendamento. Além disso, a boa retenção de cor do UltraCrete significa menos repinturas. Isso é UltraCrete – ideal para muitas estruturas de alvenaria comerciais ou institucionais.

Entre em contato com a Sherwin-Williams Paints

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasw-065
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosConFlex™ UltraCrete™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

América do Norte
United States