Publicar produtos
ConFlex™ Flexible Concrete Waterproofer Smooth

ConFlex™ Flexible Concrete Waterproofer Smooth

Traduzido por Google,

Sherwin-Williams

A Sherwin-Williams continua comprometida com a comunidade de arquitetos enquanto juntos navegamos em uma nova maneira de trabalhar. Desde opções virtuais para cursos de educação continuada até necessidades de especificação de produtos, pergunte e seu Executivo de Contas da Sherwin-Williams responderá (visite o site da Sherwin-Williams para obter uma lista de representantes). Como sempre, você também pode continuar acessando ferramentas e recursos 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o mySW.com para solicitar fandecks, ferramentas de designer, catálogos, amostras de cores grandes e muito mais.

Formulado com uma combinação exclusiva de resina acrílica e agregado mineral, o ConFlex Flexible Concrete Waterproofer Texturizado proporciona um acabamento antiderrapante e respirável projetado para proteger diversas superfícies de concreto da intrusão de água. Também disponível em liso. Este revestimento único de componente único à base de água oferece versatilidade inigualável para uso em estruturas residenciais e comerciais novas ou existentes. Pode ser usado como um produto autônomo ou revestido para fornecer o máximo desempenho em áreas de alto tráfego. Sua fácil aplicação, tempos de secagem rápidos, excelente durabilidade e tingibilidade para centenas de cores o tornam a escolha ideal para profissionais que exigem rapidez, qualidade e apelo estético.

Entre em contato com a Sherwin-Williams Paints

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasw-074
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosConFlex™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES