Publicar produtos
CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Primary
Shunt

CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Primary

Traduzido por Google,

Chaminés de cerâmica CAF REI 120'

A chaminé CAF é adequada para a combustão que sai dos compartimentos filtrantes à prova de fumaça, conforme exigido pela Lei de Proteção Contra Incêndio DM 30/11/83. É produzido sob o sistema de qualidade ISO 9002; É construído como uma palheta coletiva ramificada, composta por: duas colunas de tubos colocados lado a lado, feitos em antiácido refratário, um é o coletor (principal) no qual converge o elemento especial "desviador" (shunt), em cada andar há são uma série de dutos independentes (secundários), ambos fornecem uma seção adequada para uma área de 0,10 m².

Especificação
  • The series includes all accessories necessary for the realization of collective systems (shelf of support, T-shaped elements, air intake grille, diverter, counter-diverter, terminal, refractory sealant TR / 21).It is produced in three standard models:• CAF 43 × 86 (35 × 35 + 35 × 35)• CAF 43 × 76 (30 × 35 + 30 × 35)• CAF 38 × 86 (35 × 30 + 35 × 30)

    Technical characteristics of the materials:The CAF conduit consists of monoblock elements in refractory material, H = cm. 50 cooked at over 1000 ° C, REI 120 'certified, equipped with a perfect seal for flue gases.

    The available sections of the various models are obtained by the combination of two ducts.

    The pipe, due to its technical characteristics, is fully responding to the D.M. 30/11/83.

    In all cases for the installation of the ducts in refractory material it is necessary use the refractory sealant paste Shunt TR / 21.The following sections are also available on request:• 40 × 40 ( sez.=mq 0,16 );• 45 × 45 ( sez.=mq 0,20 );• 50 × 50( sez.=mq 0,25 );• 60 × 60( sez.=mq 0,36 ).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCAF_rectilinear-element_30x35-primary
  • Familia de productoFlue
  • Grupo de produtosCAF REI 120
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_30_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete chimney pots
  • Código CSI MasterFormat 201410 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplace Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 15
  • Título OmniclassFlue and Chimney Systems Components