Publicar produtos
Intraslim - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP

Intraslim - Wall Hung Pan - Light Wall

Traduzido por Google,
As vantagens do INTRASLIM: - Baixa profundidade para ocultação de paredes finas. - Instalação rápida, precisa e fácil. - Válvula de entrada silenciosa. - INTRASLIM tem certificação CE EN14055 classe 1 ou 2 - Robusto, suporta até 400kg. - Especifique e instale com a confiança de uma garantia de 10 anos. - A ação de descarga pode ser usando uma placa de descarga frontal ou um comando pneumático de compensação. - Grande variedade de placas de descarga elegantes e modernas. FOCO EM: #RESISTENTE Beneficiando de uma longa experiência em projetos de estruturas de cisternas, a SIAMP coloca todo o seu conhecimento na concepção de estruturas resistentes com suporte de carga de 400 kg de longa duração. #2 TECNOLOGIAS DE LAVAGEM • Acionamento mecânico: a solução de acionamento mais popular do mercado garantindo simplicidade e eficiência. • Acionamento pneumático: deslocado para uso de pessoas desinformadas ou por respeitar a norma de segurança contra incêndio, oferece grande fl exibilidade de posição de instalação.
Especificação
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1112 to 1212 mm, width 572mm, depth from 123 to 250 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate or pneumatic offset actuations. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - mechanical flush plate or pneumatic command Item n# Description 10002453 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - PVC D100 - Class 2 6/4l - SIAMP 31905012 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D100 - Class 1 6/3l - SIAMP 31905110 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D90 - Class 1 6/3l - SIAMP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIntraslim-WH-LW
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de produtosIntraslim
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1112
  • Largura (mm)572
  • Profundidade (mm)123
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa