Publicar produtos
Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP

Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall

Traduzido por Google,
As vantagens do INTRASLIM 93: - Profundidade muito baixa para ocultação de paredes finas. - Instalação rápida, precisa e fácil. - Válvula de entrada silenciosa. - INTRASLIM tem certificação CE EN14055 classe 1 ou 2 - Robusto, suporta até 400kg. - Especifique e instale com a confiança de uma garantia de 10 anos. - Acionamento de descarga usando uma placa de descarga frontal. - Grande variedade de placas de descarga elegantes e modernas. FOCO EM: #PROFUNDIDADE MUITO BAIXA Uma profundidade total, incluindo drenagem, de 93 mm para poder suportar uma panela suspensa quando uma estrutura cisterna está escondida em uma parede fina. #RESISTENTE Beneficiando de uma longa experiência em projetos de estruturas de cisternas, a SIAMP coloca todo o seu conhecimento na concepção de estruturas resistentes de suporte de carga de 400 kg de longa duração.
Especificação
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1120 to 1320 mm, width 596mm, depth from 93 to 245 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - mechanical flush plate Item n# Description 10004780 INTRASLIM 93 Concealed Cistern DRY WALL -WALL HUNG - HDPE d90 - SIAMP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIntraslim93-WH-LW
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de produtosIntraslim
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)596
  • Profundidade (mm)93
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa