Publicar produtos
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    SIAMP

    VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

    Traduzido por Google,
    As vantagens do VERSO 350 BCU GT PN: - Estreito para colocação de colunas secas - Autónomo verdadeiro sem qualquer ligação à parede - Adequado para panelas padrão e deficientes - Acesso pela parte traseira a partir da coluna seca - Instalação rápida, precisa e fácil. - Válvula de flutuação silenciosa. - Certificado NF CE EN14055 classe 1 - Robusto, suportando uma carga de até 400 kg. - Prescreva e instale com confiança com uma garantia de 10 anos. - O acionamento realizado por meio de um controle pneumático remoto. ZOOM: #RESISTANT Verdadeiro caixilho AUTO-SUPORTE sem qualquer ligação à parede beneficiando de uma longa experiência na concepção de caixilhos de apoio para sanitas, a SIAMP coloca todo o seu know-how no desenho de estruturas resistentes à carga de 400 kg. # 2 BAINHA TÉCNICA ADAPTADA • Estreita • Acesso traseiro • Sem fixação na parede
    Especificação
    • Concealed cistern for drywall and standard or disabled wall-hung toilet with NF approved components, 10 year warranty. Height from 1110 to 1300 mm, width 350 mm, minimum depth from 142 to 150 mm. Insulated tank equipped with a flushing valve and a silent float valve. Water network connection inside the tank fitted with a shut-off valve. Remote pneumatic actuations. Supplied with: fixing accessories, spare accessories, bowl connection kit. Optional: - bowl connection (supply and drainage) - flush command Reference Description 31227010 BCU VERSO 350 GT PN Nude Orientable Evacuation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVerso-350-GT-PN
    • Familia de productoConcealed cisterns
    • Grupo de produtosBCU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)18.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa