Publicar produtos
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
    SIAMP

    BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern

    Traduzido por Google,
    As vantagens do BCU790: - Instalação rápida, precisa e fácil. - Válvula de entrada silenciosa de ação retardada. - Robusto, suporte de carga até 400kg. - Confiável: um triplo processo de controle interno garante a segurança e confiabilidade do sistema. - Especifique e instale com a confiança de uma garantia de 10 anos. - Grande variedade de placas de descarga elegantes e modernas. FOCO EM: #ECONOMIA DE ÁGUA A caixa que envolve a boia de 95L tem a função de evitar que a válvula de entrada volte a encher a cisterna até que a válvula de descarga seja fechada. Economizando água de ser desperdiçada durante o ciclo de lavagem. À medida que a cisterna se enche com velocidade, a água transborda para a caixa, levantando rapidamente o flutuador para um desligamento rápido e confiável. #RESISTENTE Beneficiando de uma longa experiência em projetos de estruturas de cisternas, a SIAMP coloca todo o seu conhecimento na concepção de estruturas resistentes autoportantes de 400 kg de longa duração.
    Especificação
    • Self-stanfding frame for wall hung WC, WRAS and NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 790 to 990 mm, width 502 mm, adjustable depth from 150 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBCM-790
    • Familia de productoConcealed cisterns
    • Grupo de produtosBCM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)502
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMonaco
    • Fabricado emMonaco
    • Peso líquido (Kg)22.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures