Publicar produtos
Kitchen Wall cabinet 60cm Line (5050060)

Kitchen Wall cabinet 60cm Line (5050060)

Traduzido por Google,
Linha de porta branca. - Plano com borda levemente arredondada. -MDF de 19mm. - Cor NCS S 0500-N, base água endurecida por UV. - Rótulo Ecológico Cisne Nórdico.
Especificação
  • Wall cabinet for extractor hoods. 2 adjustable shelves. Hole for ventilation in the top.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única0175050060
  • Familia de productoLine
  • Grupo de produtosWall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)16.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa