Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
sigdal/products/4a538e9f-36c6-4777-88e8-51b61b9ee343
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8033060)
Indisponível em Estados Unidos
Sigdal Kjøkken
Seguir
Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8033060)
Traduzido por Google,
Vista original
Linha de porta branca. - Plano com borda levemente arredondada. - MDF de 19mm. - Cor NCS S 0500-N - Brilho 25 (variação entre +/- 5)
Descarregar
Especificação
Especificação
Tall cabinet with cleaning interior. 2 shelves, medicine cabinet and hose holder.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
0178033060
Familia de producto
Line
Grupo de produtos
Tall cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-28
Número de edição
1
Altura (mm)
2112
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
Instruções de instalação
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Vídeo de instruções
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certificação do produto
https://www.sigdal.com/barekraft/
Descrição técnica
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Placa MFC
Concebido em
Norway
Fabricado em
Norway
Peso líquido (Kg)
59.97
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Norway
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Descarregar