Publicar produtos
Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Traduzido por Google,
Linha de porta branca. - Plano com borda levemente arredondada. - MDF de 19mm. - Cor NCS S 0500-N - Brilho 25 (variação entre +/- 5)
Especificação
  • Tall cabinet with 1 high and 3 low internal drawers.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única0178441050
  • Familia de productoLine
  • Grupo de produtosTall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2112
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)73.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa