Publicar produtos
Kitchen Base cabinet 40cm Uno (2429040)

Kitchen Base cabinet 40cm Uno (2429040)

Traduzido por Google,
Porta Uno Branca. - Plano com borda levemente arredondada. -MDF de 16mm. - Cor NCS S 0500-N - Brilho 25 (variação entre +/- 5)
Especificação
  • Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única0182429040
  • Familia de productoUno
  • Grupo de produtosBase cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)35.14
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Norway