Publicar produtos
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5010060)

Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5010060)

Traduzido por Google,
Porta Uno Branca. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF de 16 mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Rótulo ecológico Nordic Swan.
Especificação
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única0185010060
  • Familia de productoUno
  • Grupo de produtosWall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)23.94
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText