Publicar produtos
Wall cabinet 80cm Uno (5410080)

Wall cabinet 80cm Uno (5410080)

Traduzido por Google,
Porta Uno Branca. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF de 16 mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Rótulo ecológico Nordic Swan.
Especificação
  • Wall cabinet with glass door. With 3 glass shelves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única0185410080
  • Familia de productoUno
  • Grupo de produtosWall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText