Publicar produtos
Tall cabinet 60cm Uno (8453060)

Tall cabinet 60cm Uno (8453060)

Traduzido por Google,
Porta Uno Branca. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF de 16 mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Rótulo ecológico Nordic Swan.
Especificação
  • Tall cabinet for built-in oven and microwave. 1 door and 2 full-extension drawers with built-in dampers.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única0188453060
  • Familia de productoUno
  • Grupo de produtosTall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2112
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)57.58
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Norway