Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
sigdal/products/6ff29c9e-0679-463d-a8e7-5409380c9508
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Wall cabinet 60cm Uno (9137060)
Indisponível em Estados Unidos
Sigdal Kjøkken
Seguir
Wall cabinet 60cm Uno (9137060)
Traduzido por Google,
Vista original
Porta Uno Branca. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF de 16 mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Rótulo ecológico Nordic Swan.
Descarregar
Especificação
Especificação
Top cabinet for free-standing fridges and freezers.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
0189111060
Familia de producto
Uno
Grupo de produtos
Wall cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-06-12
Número de edição
1
Altura (mm)
256
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
Instruções de instalação
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Vídeo de instruções
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certificação do produto
https://www.sigdal.com/barekraft/
Descrição técnica
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Placa MFC
Concebido em
Norway
Fabricado em
Norway
Peso líquido (Kg)
11.66
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Norway
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descarregar