Publicar produtos
Panel Tall cabinet Height 2400mm(379905)

Panel Tall cabinet Height 2400mm(379905)

Traduzido por Google,
Painel. - Plana com borda levemente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N, à base de água endurecida por UV. - Nordic Swan Ecolabel.
Especificação
  • Width: 16mm Height: 2400mm Depth: 600mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única379905
  • Familia de productoPanel
  • Grupo de produtosPanel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)16
  • Profundidade (mm)585
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)16.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa