Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
sigdal/products/31be9046-ec96-468d-8aeb-2da5eabb70f9
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Kitchen Panel Base cabinet island(429987)
Indisponível em Estados Unidos
Sigdal Kjøkken
Seguir
Kitchen Panel Base cabinet island(429987)
Traduzido por Google,
Vista original
Painel. - Plana com borda levemente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N, à base de água endurecida por UV. - Nordic Swan Ecolabel.
Descarregar
Especificação
Especificação
Width: 16mm Height: 870mm Depth: 1170mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
429987
Familia de producto
Panel
Grupo de produtos
Panel
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-28
Número de edição
1
Altura (mm)
870
Profundidade (mm)
16
Ligações
Ligações
Instruções de instalação
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Vídeo de instruções
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certificação do produto
https://www.sigdal.com/barekraft/
Descrição técnica
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Concebido em
Norway
Fabricado em
Norway
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Norway
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descarregar