Publicar produtos
Signature Bath LPI4730-C-RD Walk-In Air Injection and Whirlpool Bathtub with Right Drain

Signature Bath LPI4730-C-RD Walk-In Air Injection and Whirlpool Bathtub with Right Drain

Traduzido por Google,
  • Injetores de ar de fluxo máximo - inoxidável.
  • Jatos de água em aço inoxidável.
  • Concha acrílica durável de alto brilho - fortemente revestida com suporte de resina de fibra de vidro.
  • Soprador de ar aquecido silencioso de 1 hp e bomba de água de 2 hp.
  • Estrutura de suporte de aço inoxidável polido com sulcos.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: LPI4730-C-RD
    Item Weight: 170 pounds
    Product Dimensions: 47 x 30 x 38 inches
    Item model number: LPI4730-C-RD
    Size: 47" x 30" x 38"
    Color: White
    Material: Stainless Steel
    Shape: rectangle
    Power Source: AC
    Voltage: 115 volts
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Bath tub

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSignature-Bath-LPI4730-C-RD-Walk-In-Air-Injection-and-Whirlpool-Bathtub-with-Right-Drain
  • Familia de productoBathtub
  • Grupo de produtosWalk-In
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs