Publicar produtos
Signature Bath LPI6030-A-LD Walk-In Air Injection and Whirlpool Bathtub

Signature Bath LPI6030-A-LD Walk-In Air Injection and Whirlpool Bathtub

Traduzido por Google,
  • Injetores de ar de fluxo máximo - inoxidável.
  • Concha acrílica durável de alto brilho - fortemente revestida com suporte de resina de fibra de vidro.
  • Soprador de ar aquecido silencioso de 1hp.
  • Assento antiderrapante e piso da banheira.
  • Estrutura de suporte de aço inoxidável polido com sulcos.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: LPI6030-A-LD
    Item Weight: 155 pounds
    Product Dimensions: 60 x 30 x 38 inches
    Item model number: LPI6030-A-LD
    Size: 60" x 30" x 38"
    Color: White
    Material: Fiberglass Tubs
    Shape: rectangle
    Power Source: AC
    Voltage: 115 volts
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Bath tub

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSignature-Bath-LPI6030-A-LD-Walk-In-Air-Injection-and-Whirlpool-Bathtub
  • Familia de productoBathtub
  • Grupo de produtosWalk-In
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs